MAX941
製造中高速、低電力、3V/5V、レイルトゥレイル、単一電源コンパレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.74
製品の詳細
- 車載アプリケーション用µMAXパッケージで提供
- 3Vおよび5Vアプリケーションに最適(最低2.7Vまで動作)
- 高速伝播遅延:80ns (5mVオーバドライブ)
- レイルトゥレイル入力電圧範囲
- コンパレータ当り350µAの低消費電流
- 低オフセット電圧:1mV
- 内部ヒステリシスによるクリーンスイッチング
- 電源電圧の200mV以内の出力スイング
- CMOS/TTL対応出力
- 出力ラッチ(MAX941のみ)
- シャットダウン機能(MAX941のみ)
MAX941/MAX942/MAX944は、3Vまたは5V電源のシステム用に最適化されたシングル/デュアル/クワッドの高速コンパレータです。これらのデバイスは、高速、低電力、およびレイルトゥレイル入力といった特長を兼ね備えています。伝播遅延は80nsで、消費電流はコンパレータ当りわずか350µAです。
MAX941/MAX942/MAX944の入力コモンモード範囲は、電源電圧範囲よりも広く、出力は、外付けプルアップ回路を使用することなく、各電源レイルの0.4V以内までスイングするため、これらのデバイスは、CMOSおよびTTLの両ロジックとのインタフェースに最適です。すべての入出力端子は両電源電圧への連続的な短絡障害状態にも耐えることができます。
内部ヒステリシスは、低速の入力信号でもクリーンな出力スイッチングを提供します。MAX941は、ラッチイネーブルおよびデバイスシャットダウンを備えています。
シングルのMAX941およびデュアルのMAX942は小型µMAX®パッケージで提供されています。シングルおよびデュアルのMAX942は8ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。クワッドのMAX944は、14ピンDIPおよびナローSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 3V/5Vシステム
- バッテリ駆動システム
- ラインレシーバ
- サンプリング回路
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX941CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX941CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX941CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX941EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX941ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX941ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX941EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX941EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX941CSA+ | 製造中 | |
MAX941CSA+T | 製造中 | |
MAX941ESA+ | 製造中 | |
MAX941ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
max941に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める