MAX9258

UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ

デジタルビデオアプリケーションに最適な、制御チャネル内蔵、シングルリンクシリアライザ/デシリアライザ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プログラマブルパラレルデータ幅:10/12/14/16/18ビット
  • MAX9258にリファレンスクロック不要
  • ビデオおよび制御チャネルに対するパリティ保護
  • プログラマブルスペクトラム拡散
  • HSYNC、VSYNC、およびクロック用の立上り/立下りエッジが設定可能
  • 最大10のリモートプログラマブルGPIO (MAX9257)
  • ロスオブロック(LOL)が発生すると自動再同期
  • バイパス付きパラレルクロックジッタフィルタPLL (MAX9257)
  • DCバランス符号化によってAC結合が可能
  • 最大20mのSTPケーブルドライブ用の5レベルのプリエンファシス
  • 完全性テストに内蔵プログラマブルPRBSジェネレータおよびチェッカを使用
  • LVDS I/OはISO 10605 ESD保護(±10kV接触および±30kVエア放電)に適合
  • LVDS I/OはIEC 61000-4-2 ESD保護(±8kV接触と±20kVエア放電)に適合
  • LVDS I/Oは±200VマシンモデルESD保護に適合
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 省スペース、エクスポーズドパッド付き40ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージ、または48ピンLQFPパッケージ
  • +3.3Vコア電源
MAX9258
UART/I²C制御チャネル付き、プログラマブルシリアライザ/デシリアライザ
MAX9257、MAX9258:標準動作回路
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
セレクタ・マルチプレクサとデマルチプレクサ 1
MAX9209 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
データ・パス管理 4
MAX9250 製造中 27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
MAX9218 製造中 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9213 製造中 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9217 製造中 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max9258に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品