MAX912
製造中単電源/両電源、超高速、低電力、高精度TTLコンパレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.16
製品の詳細
- 超高速伝播遅延:10ns
- +5V単電源または±5V両電源動作
- 負電源まで拡張された入力範囲
- 低消費電力:コンパレータ当り6mA (+5V)
- 入力信号の最小スルーレート条件なし
- 電源電流のスパイクなし
- リニア領域にて安定
- 電源電圧以上の入力が可能
- 低オフセット電圧:0.8mV
- 小型µMAX®パッケージで提供
高速、低電力のシングルコンパレータMAX913およびデュアルコンパレータMAX912は、差動入力およびコンプリメンタリTTL出力を備えています。高速伝播遅延(10ns typ)、超低消費電流、負の電源電圧を含む広範囲のコモンモード入力範囲により、MAX912/MAX913はV/Fコンバータやスイッチングレギュレータなどの低電力、高速、+5V単一(または±5V両電源動作)のアプリケーションに最適です。
MAX912/MAX913の出力は、リニア領域にて安定が維持されています。この機能によって、低速の入力信号で高速のコンパレータを駆動した場合に起こる不安定な出力がなくなります。
MAX912/MAX913は、+5V単一電源、または±5V両電源で動作します。MAX913は、LT1016とピンコンパチブルのアップグレード製品です。より広い入力電圧範囲および低消費電力にて同等のスピードを提供します。デュアルコンパレータのMAX912は、MAX913と同等の性能を持ち、独立したラッチ制御機能を備えています。
アプリケーション
- イーサネットラインレシーバ
- 拡張範囲V/Fコンバータ
- 高速パルス振幅/幅ディスクリミネータ
- 高速サンプリング回路
- 高速トリガリング
- スイッチングレギュレータ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX912CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX912CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX912CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX912EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX912ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX912ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX912CSE+ | 製造中 | |
MAX912ESE+ | 製造中 | |
MAX912ESE+T | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX912CSE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
max912に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める