MAX8805Y

WCDMA PA電力用、2mm x 2mmのWLP、600mA/650mA PWMステップダウンコンバータ

2つのWCDMA PAモジュールに電力およびバイアスを提供する小型(4mm)²パッケージ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PAステップダウンコンバータ
    • 0.8V~3.4Vの出力電圧変動のセトリング時間:7.5µs (typ)
    • ダイナミック出力電圧設定:0.4V~VBATT
    • 60mΩ pFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
    • スイッチング周波数:2MHzまたは4MHz
    • 低出力電圧リップル
    • 出力駆動能力:600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)または650mA (MAX8805W/MAX8805X)
    • 利得精度:2%
    • わずかな外付け部品
  • デュアル低ノイズLDO
    • 低出力ノイズ:35µVRMS (typ)
    • 高PSRR:70dB (typ)
    • 保証出力駆動能力:200mA
    • 個別のオン/オフ制御
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • サーマルシャットダウン
  • 2mm x 2mm x 0.7mmの小型WLPおよびUCSPパッケージ(4 x 4グリッド)
MAX8805Y
WCDMA PA電力用、2mm x 2mmのWLP、600mA/650mA PWMステップダウンコンバータ
MAX8805Y、MAX8805Z
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
MAX8805WEVKIT

MAX8805W/X/Y/Zの評価キット

機能と利点

  • PA用ステップダウンコンバータ
    • 0.8Vから3.4Vへの出力電圧変化のセトリング時間:7.5µs (typ)
    • ダイナミックな出力電圧設定:0.32V~VBATT
    • 60mΩのpFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
    • スイッチング周波数:2MHzまたは4MHz
    • 低出力電圧リップル
    • 出力駆動性能:650mA (MAX8805W/MAX8805X)
    • 出力駆動性能:600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)
    • 最大精度:2%
  • デュアル低ノイズLDO
    • 低出力ノイズ:35µVRMS (typ)
    • 高PSRR:70dB (typ)
    • 出力駆動保証性能:200mA
    • 個別のオン/オフ制御
  • 小型外付け部品
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • サーマルシャットダウン
  • 2mm x 2mm x 0.7mmの小型WLPパッケージ(4 x 4グリッド)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8805Wの評価キット(EVキット)は、WCDMAまたはNCDMAハンドセットにおけるパワーアンプ(PA)用のダイナミックな電源として最適化されたステップダウンDC-DCコンバータの高集積MAX8805Wを検証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8805WのEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電圧範囲から、ステップダウン出力電圧を0.32V~VBATTの範囲にダイナミック制御可能で、低電力モードで650mAの負荷電流を供給します。大電力モードでは、ステップダウン出力は、この内蔵60mΩバイパスpFETによって、入力に直接接続されます。MAX8805Wには、2つの低ノイズLDOも内蔵されています。MAX8805WのEVキットは、MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Zも評価することができます。MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Zを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをご請求ください。

MAX8805WEVKIT
MAX8805W/X/Y/Zの評価キット

最新のディスカッション

MAX8805Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品