MAX8513

電圧モニタおよびパワーオンリセット付き、広入力、高周波数、トリプル出力電源

モデム、ルータ、およびゲートウェイ用完全トリプル出力xDSL電源が、コストを削減しノイズを低減

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2個のLDOを内蔵する低コストDC-DCコントローラ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 可変スイッチング周波数:300kHz~1.4MHz
  • 高データレートxDSLアプリケーションに適した低ノイズ
  • 外部クロックと同期可能
  • 調整可能なソフトスタート
  • 調整可能な無損失フォールドバック電流制限
  • 140ms遅延付パワーオンリセット
  • "Dying Gasp"用の調整可能な入力パワーフェイル警告
  • 選択可能な出力電圧シーケンシングまたは出力電圧トラッキング
MAX8513
電圧モニタおよびパワーオンリセット付き、広入力、高周波数、トリプル出力電源
MAX8513、MAX8514:ピン配置
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
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2
MAX8546 製造中 フォールドバック電流制限付き、低コスト、広い入力範囲、ステップダウンコントローラ
MAX1954A 製造中 低コスト、電流モードPWMステップダウンコントローラ、フォールドバック電流制限付き
複数出力降圧レギュレータ 1
MAX8538 製造中 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max8513に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品