MAX7409

製造中

5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ

超小型、低電力5次フィルタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5次ローパスフィルタ:
    • ベッセル応答(MAX7409/MAX7413)
    • バタワース応答(MAX7410/MAX7414)
  • クロック調整でコーナ周波数可変:1Hz~15kHz
  • 単一電源動作:
    • +5V (MAX7409/MAX7410)
    • +3V (MAX7413/MAX7414)
  • 低電力:
    • 1.2mA (動作モード)
    • 0.2µA (シャットダウンモード)
  • パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
  • 低出力オフセット:±4mV
  • 単一5次、ベッセルおよびバタワース・スイッチトキャパシタフィルタ。15kHz最大F (c)
MAX7409
5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ローパス・フィルタ 7
MAX7408 製造中 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7411 製造中 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7412 製造中 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7415 製造中 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAXFILTERBRD

MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424、およびMAX7425の評価キット

機能と利点

  • 外部クロック周波数用のCLKパッド
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAXFILTERBRDは、5次、ローパス、スイッチコンデンサフィルタ(SCF)のMAX7408~MAX7415/MAX7418~MAX7425を評価するための未実装のPCBデザインです。

ピンコンパチブルのMAX7408~MAX7415/MAX7418~MAX7425 SCFの評価には、これらのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • ADCアンチエイリアシング
  • CT2基地局
  • ポストDACフィルタ
  • スピーチ処理

MAXFILTERBRD
MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424、およびMAX7425の評価キット

最新のディスカッション

MAX7409に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品