MAX7316

LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ

アクティブローIRQ付き、省スペース10ポートおよび18ポートI/Oエキスパンダが、240ステップPWM輝度制御および2位相点滅内蔵のLEDを駆動

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 400kbpsの2線式シリアルインタフェース、5.5V耐圧
  • 動作電圧:2V~3.6V
  • 包括的な8ビットPWM 方式LED輝度制御
    • グローバルな16ステップの輝度制御
    • 個別の16ステップの輝度制御
  • 2相LEDブリンク機能
  • 大出力電流:ポート当り50mA (max)
  • ホットスワップ対応
  • 5.5V定格のオープンドレイン型出力
  • 入力は最大5.5Vまでの過電圧保護
  • 割込み出力付き変化検出
  • アクティブローRST入力によってシリアルインタフェースをクリアし、パワーアップ時のデフォルト状態を復元
  • 低スタンバイ電流:1.2µA (typ)、3.3µA (max)
  • 小型、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7316
LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
MAX7316:標準アプリケーション回路
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
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 10
MAX7315 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
MAX7318 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max7316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品