MAX7060

最終販売

280MHz~450MHzプログラマブルASK/FSKトランスミッタ

出力送信電力を最大化しながら、規定要件(FCC、ETSI等)に準拠

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速フラクショナルN PLL完全内蔵
    • RF周波数:280MHz~450MHz
    • +125℃で周波数範囲を100%試験済み
    • 起動時間:250µs以下
    • 調整可能なFSKマークおよびスペース周波数
    • 超クリーンFSK変調
    • 50kbpsマンチェスタデータレートASK
    • 70kbpsマンチェスタデータレートFSK
  • プログラマブルパワーアンプ
    • +14dBm Tx電力(5V電源の場合)
    • +10dBm Tx電力(2.1V電源の場合)
    • 28dB電力制御範囲、1dBステップ
  • 調整可能なPAマッチングコンデンサ
  • SPIまたはマニュアル設定を介して制御
  • 2.1V~3.6V電源の低シャットダウン電流
    • 400nAスタンバイ電流、パワーオンリセット(POR)アクティブ
    • 5nAシャットダウン電流、POR非アクティブ
  • 電源の柔軟性
    • 2.1V~3.6V単一電源動作
    • 内蔵レギュレータによる4.5V~5.5V電源動作
  • 4mm x 4mm、24ピンTQFNパッケージ
  • FCCパート15、ETSI EN 300 220準拠*
MAX7060
280MHz~450MHzプログラマブルASK/FSKトランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

MAX7060EVKIT

MAX7060の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 実証済みの部品表
  • 調整可能なプログラマブル周波数
  • ハードウェア専用オプションをシミュレートするエミュレーションモード
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7060の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッド内蔵24ピンTQFNパッケージで提供される周波数プログラマブルASK/FSKトランスミッタのMAX7060を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを使用したシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供することによって、評価を簡素化します。このEVキットを使って、ICのRF性能を試験することができ、追加補助回路は不要です。RF出力は、試験機器への接続が簡単な50ΩのマッチングネットワークとSMAコネクタを利用します。このEVキットのPCBには、MAX7060ATG+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • ガレージ開閉器
  • ホームおよび産業オートメーション
  • 遠隔制御
  • セキュリティシステム
  • センサネットワーク

MAX7060EVKIT
MAX7060の評価キット

最新のディスカッション

MAX7060に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品