MAX6520
製造中50ppm/℃、SOT23、3端子、1.2V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.66
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:3ピンSOT23
- 温度係数:50ppm/℃ (max)
- 消費電流は全温度範囲で入力電圧と無関係
- 消費電流:50µA
- 入力電圧範囲:2.4V~11V
- 初期精度:±1%
MAX6520は、3ピンSOT23パッケージに内蔵された超低電力1.2Vの高精度3端子電圧リファレンスです。MAX6520は、従来の2端子シャントリファレンスよりも消費電力が低いため、電力の節約が重要となる3Vバッテリ駆動機器用に最適です。従来の2端子リファレンスではバッテリ電流が無駄に消費され、外部直列抵抗が必要でしたが、MAX6520は最大消費電流が入力電圧に関らず僅か70µA (50µA typ)となっています。このため、MAX6520は全てのバッテリ電圧で最高の効率を発揮します。
MAX6520は2.4Vの低電源電圧で動作し、SOT23パッケージでの初期精度は±1%です。
SOT23パッケージでの出力電圧温度係数はわずか25ppm/℃ (typ)で、50ppm/℃以下が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 計測およびプロセス制御
- ポータブルおよびハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6520EUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6520EUR+T | 3-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX6520EUR+ | 製造中 | |
MAX6520EUR+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6520EUR+ | 製造中 | |
MAX6520EUR+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6520EUR+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6520に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める