MAX6350
製造中1ppm/℃、低ノイズ、+2.5V/+4.096V/+5V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.12
Viewing:
製品の詳細
- 超低温度係数:1ppm/℃ (max)
- 超低ノイズ:1.5µVP-P (0.1Hz~10Hz) (MAX6325)
- 初期精度:±0.02% (MAX6350)
- 出力ソースおよびシンク電流:±15mA
- 低消費電力:18mW (MAX6325)
- 工業標準ピン配置
- ノイズ低減および電圧トリミングのオプション
- 優れたトランジェント応答
- パッケージ:8ピンSO
- 優れた長期安定性:30ppm/1000時間
- 全ての容量性負荷に対して安定
MAX6325/MAX6341/MAX6350は、低ノイズの高精度電圧リファレンスです。標準温度係数は0.5ppm/℃と非常に低く、初期精度も±0.02%と優れています。これらの素子は、埋込ツェナー技術により超低ノイズ性能を実現しています。15mAまでのソースおよびシンク電流について、負荷レギュレーションの仕様が保証されています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高周波における低出力インピーダンスの特性を備えているため、16ビットまでの高分解能データ変換機器に最適です。
出力については、MAX6325は2.500V、MAX6341は4.096V、MAX6350は5.000Vに設定されています。いずれも外部トリミングおよびノイズ低減が可能です。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル電圧計
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 標準高精度リファレンス
- 高分解能A/DおよびD/Aコンバータ
- 高精度電流源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6350CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX6350CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6350CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6350EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX6350ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6350ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6350CSA+ | 製造中 | |
MAX6350CSA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6350ESA+ | 製造中 | |
MAX6350ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6350に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める