MAX6198
製造中高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
Viewing:
製品の詳細
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非常に低い温度係数性能を提供します。
これらのシリーズモードバンドギャップ電圧リファレンスの消費電流は最大で僅か35µAと非常に低く抑えられているので、バッテリ駆動の計測機器に理想的です。この各デバイスの消費電流は、入力電圧変動による影響を実質的に受けません。負荷レギュレーション仕様は、500µAまでのソースおよびシンク電流に対して保証されています。これらのデバイスは内部補償が行なわれているので、高速セトリング性能が要求されるアプリケーションに理想的で、2.2nFまでの容量性負荷に対して安定性を維持します。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ハードディスクドライブ
- 産業用プロセス制御
- 高精度3V/5Vシステム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6198AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6198AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6198BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6198BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6198CESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6198CESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6198AESA+ | 製造中 | |
MAX6198AESA+T | 製造中 | |
MAX6198BESA+ | 製造中 | |
MAX6198BESA+T | 製造中 | |
MAX6198CESA+ | 製造中 | |
MAX6198CESA+T | 製造中 | |
1 30, 2018 - 1722F ASSEMBLY |
||
MAX6198AESA+ | 製造中 | |
MAX6198AESA+T | 製造中 | |
MAX6198BESA+ | 製造中 | |
MAX6198BESA+T | 製造中 | |
MAX6198CESA+ | 製造中 | |
MAX6198CESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max6198に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める