MAX6129
製造中超低電力、シリーズ電圧リファレンス
- 製品モデル
- 19
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.11
製品の詳細
超低電力、低ドロップアウト、バンドギャップ電圧リファレンスのMAX6129は、超低消費電流と低ドリフトの両特性を備え、SOパッケージの同等デバイスに比べて基板面積が70%少ない小型5ピンSOT23表面実装パッケージに封止しています。このシリーズモード電圧リファレンスは、最大4mAのソース電流と最大1mAのシンク電流を負荷に供給します。2.5V~12.6Vの広い電源電圧範囲、5.25µA (max)の超低消費電流、および200mVの低ドロップアウト電圧のこのデバイスは、バッテリ動作のシステムに最適です。
0.4%の初期精度と40ppm/℃ (max)の温度係数を備えたMAX6129は、高精度のアプリケーションに最適です。さらに、補償コンデンサが内蔵されているため外付け補償コンデンサが不要で、最大10µFの負荷容量で安定性が保証されます。
MAX6129は、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、および5Vの6種類の電圧を出力します。MAX6129は、5ピンSOT23パッケージおよびダイで提供されます。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- バッテリ駆動システム
- ハンドヘルド機器
- 高精度電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6129AEUK21+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK21+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK25+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK25+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK30+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK30+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK33+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK33+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK41+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK41+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK50+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129AEUK50+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK21+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK25+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK25+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK30+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK30+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK33+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6129BEUK33+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6129AEUK21+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK21+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK30+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK33+ | 最終販売 | |
MAX6129AEUK33+T | 最終販売 | |
MAX6129AEUK41+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK41+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6129AEUK21+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK21+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK25+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK30+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK33+ | 最終販売 | |
MAX6129AEUK33+T | 最終販売 | |
MAX6129AEUK41+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK50+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK50+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK25+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+T | 製造中 | |
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6129AEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK25+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK50+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK50+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK25+T | 製造中 | |
4 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
MAX6129AEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+ | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6129AEUK25+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK33+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6129AEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK30+T | 製造中 | |
MAX6129AEUK33+ | 最終販売 | |
MAX6129AEUK33+T | 最終販売 | |
MAX6129AEUK41+ | 製造中 | |
MAX6129AEUK41+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK21+T | 製造中止 | |
MAX6129BEUK25+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK25+T | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+ | 製造中 | |
MAX6129BEUK30+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
MAX6018 | 製造中 | 高精度、超低消費電力、1.8V電源、低ドロップアウト、SOT23電圧リファレンス |
最新のディスカッション
MAX6129に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める