MAX6029

製造中

超低電力、高精度シリーズ電圧リファレンス

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電流:5.25µA (max)
  • 初期精度:±0.15% (max)
  • 温度係数:30ppm/℃ (max)
  • 出力ソース電流:4mA
  • 出力シンク電流:1mA
  • 電源電圧範囲:2.5V~12.6V
  • 低ドロップアウト:200mV
  • 最大10µFまでの容量性負荷で安定
  • 外付けコンデンサ不要
  • 超小型5ピンSOT23パッケージ、8ピンSOパッケージ
MAX6029
超低電力、高精度シリーズ電圧リファレンス
MAX6029:標準動作回路
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
シリーズ電圧リファレンス 1
MAX6129 製造中 超低電力、シリーズ電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX5216PMB1

MAX5216PMB1ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • 高精度電圧リファレンス実装の高精度16ビットDAC
  • 低利得誤差と低オフセット誤差
  • バッファ付き電圧出力によって10kΩ負荷を直接駆動
  • 外部電圧リファレンスオプション(ジャンパ選択可能)
  • 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
  • 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5216PMB1ペリフェラルモジュールは、16ビットDACのMAX5216をSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、シングルチャネル、低電力、バッファ付き電圧出力DACです。このDACのリファレンス電圧は、電圧リファレンスであるMAX6029の2.5V出力バージョン(0.15%の初期精度、30ppm/℃)によって提供されます。デジタルノイズは、各シリアル入力フレーム完了後にSPI入力バッファをパワーダウンさせることによって最小限に抑えられています。

MAX5216 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • プロセス制御およびサーボループ

MAX5216PMB1
MAX5216PMB1ペリフェラルモジュール
MAX5216PMB1ボード写真

最新のディスカッション

max6029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品