MAX6025A
製造中高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品の詳細
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワー電圧リファレンスです。これらのデバイスは、歪み補正回路、レーザトリミング薄型フィルム抵抗という独自の機能を備え、デバイスは15ppm/℃以下の低い温度係数と0.2%よりも優れた初期精度性能を備えています。これらのデバイスは、動作温度範囲の広いものも提供できます。
これらのシリーズモード電圧リファレンスは、自己消費電流がわずか27µA、負荷電流が500µAまでシンクあるいはソースすることができます。従来型のシャントモード(2端子)リファレンスでは消費電流が多いばかりでなく外部抵抗を必要としていましたが、MAX6012ファミリでは電流は基本的に電源電圧とは無関係(電源電圧の変動に対し、わずか0.8µA/Vの変化率)となっており、外部抵抗は不要となります。さらにこれらのデバイスでは補償回路が内蔵となっていますので外部補償コンデンサは不要であるほか、負荷容量も最大2.2nFと安定しています。補償コンデンサの外付けが不要なことから、スペースの節減を重要視するアプリケーションで貴重な回路基板面積が確保できます。低ドロップアウト電圧、および電源電圧とは無関係の低消費電流により、バッテリ駆動型の低電圧システムに最適となっています。
アプリケーション
- バッテリ動作の機器
- データ収集システム
- ハンドヘルド機器
- ハードディスクドライブ
- 産業用およびプロセス制御システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6025AEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6025AEUR+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6025BEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6025BEUR+T | 3-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6025AEUR+ | 製造中 | |
MAX6025AEUR+T | 製造中 | |
MAX6025BEUR+ | 製造中 | |
MAX6025BEUR+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6025Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める