MAX516
製造中クワッド、プログラマブルDAC、CMOSコンパレータ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.24
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX516ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX516ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX516BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516BENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX516BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX516BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める