MAX4887
最終販売トリプルビデオスイッチ
ビデオスイッチングアプリケーションにおいて複雑さを軽減しコストを削減し、アナログRGBインタフェースを簡素化する完全VGAスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- +3V/+5Vの単一電源動作
- 小さいRON
- 5Ω (V+ = 5V)
- 小さいCON:10pF (typ)
- グローバルENABLE入力によって複数スイッチをオン/オフ
- ブレークビフォメークスイッチング
- I/Oに対する±8kV HBM ESD保護
- 1mA未満の消費電流(チャージポンプのイネーブル時)
- 3µA未満のスタンバイモード
- 1.5mVP-P未満のチャージポンプノイズ
- フロースルーレイアウトにより基板レイアウトを簡単化
- 省スペース(3mm x 3mm)、鉛フリー、16ピンTQFNパッケージ
トリプル、高周波スイッチのMAX4887はノートブックコンピュータとモニタ用のスイッチで、1つのドライバから2つの負荷のいずれかへのRGB信号の切替え(1:2)、または2つの信号源のいずれかの1つの負荷への接続(2:1)を行います。高性能スイッチのMAX4887は、低ノイズチャージポンプによる内部高駆動プルアップを備えるnチャネルアーキテクチャを採用し、超低オン容量を実現しています。
MAX4887は、RGBビデオ信号の配信用にオン容量が10pFの5Ω (typ)のオン抵抗スイッチを装備しています。スタンバイ消費電流が3µA未満になる低入力電圧で動作すると、ロジック入力によって、内蔵チャージポンプがイネーブルまたはディセーブルされ、周波数性能が最適化されます。すべてのRGB入力/出力は±8kVヒューマンボディモデル(HBM)までESD保護され、全入力/出力をハイインピーダンス状態に移行させるグローバル入力(アクティブローEN)を備えています。
MAX4887はアセンブリやフロースルーレイアウトを簡単にする3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージで提供され、面積要件が最低限に緩和され、基板レイアウトが簡単になります。MAX4887は、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- PC/HDTVモニタ
- サーバおよびルータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4887ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4887ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。