MAX4695
製造中低電圧、60ΩデュアルSPDTアナログスイッチ、TQFNパッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.75
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:3mm × 3mm 12ピンTQFN
- 保証オン抵抗
- +2.7V電源において60Ω (max)
- +5V電源において25Ω (typ)
- 保証チャネル間マッチング:3Ω (max)
- 保証平坦性(全信号範囲):
- 10Ω (max)
- 保証低リーク電流:
- 100pA (max、+25℃)
- スイッチング時間:tON = 30ns、tOFF = 18ns
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
- レイルトゥレイル信号に対応
- -3dB帯域幅:300MHz以上
- 低クロストーク:-82dB (1MHz)
- 高オフアイソレーション:-75dB (1MHz)
- 低チャージインジェクション:4pC
- THD:0.03%
- +1.8V CMOSロジックコンパチブル
MAX4695は、+1.8V~+5.5Vで動作する低電圧デュアル単極/双投(SPDT)アナログスイッチです。MAX4695はブレーク・ビフォ・メークスイッチング動作になっており、tON = 30ns、tOFF = 18ns (@ +3V)です。
+2.7V電源動作時に、本デバイスはオン抵抗(RON)が60Ω (max)、RONマッチングが3Ω (max)、RON平坦性が10Ω (max)となっています。ディジタルロジック入力は+2.7V~+3.3V電源動作時に1.8Vロジックコンパチブルです。MAX4695は省スペース12ピンTQFN (3mm × 3mm)および10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- モデム
- MP3プレーヤー
- PCMCIAカード
- リレーの代替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4695EGC+T | 12-LFCSP-3X3X0.85 | ||
MAX4695ETC+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX4695ETC+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX4695EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4695EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4695に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める