MAX4568
製造中±15kV ESD保護、低電圧、SPDT/SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.64
製品の詳細
- ESD保護NO、NC
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- ±15kV—IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
- ±8kV—IEC 1000-4-2、接触放電法
- 保証オン抵抗
- +5V電源:70Ω
- +3V単一電源:120Ω
- チャネル間オン抵抗マッチング:2Ω max
- 低オン抵抗平坦性:4Ω max
- 保証低リーク電流
- 0.5nAオフリーク(TA = +25℃)
- 0.5nAオンリーク(TA = +25℃)
- 保証ブレーク・ビフォ・メーク:5ns (MAX4561のみ)
- レイルトゥレイル信号に対応
- +5V電源とTTL/CMOSロジックコンパチブル
- 業界標準ピン配置
- MAX4561:MAX4544とピンコンパチブル
- MAX4568/MAX4569:MAX4514/MAX4515とピンコンパチブル
MAX4561/MAX4568/MAX4569は、低電圧、ESD保護付アナログスイッチです。ノーマリオープン(NO)およびノーマリクローズ(NC)の入力は、±15kVの静電放電(ESD)にさらされてもラッチアップや損傷を発生させることなく耐えられるように保護されています。COM入力は2.5kV ESDに対して保護されています。
これらのスイッチは+1.8V~+12Vの単一電源で動作します。5Vで70Ω (3Vでは120Ω)のオン抵抗は、チャネル間で2Ω (max)までマッチングされ、指定の信号範囲では平坦(4Ω、max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を処理できます。オフリーク電流は+25℃において僅か0.5nAで、+85℃では5nAです。デジタル入力のロジックスレッショルドは+0.8V~+2.4Vで、+5Vの単一電源を使用した場合のTTL/CMOSロジックコンパチビリティを保証します。MAX4561は単極/双投(SPDT)スイッチで、MAX4568 NOおよびMAX4569 NCは単極/単投(SPST)スイッチです。
MAX4561は6ピンのSOT23パッケージ、MAX4568/MAX4569は5ピンのSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 保護回路
- スイッチおよびマルチプレクサ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4568EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4568EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 21, 2023 - 2361A WAFER FAB |
||
MAX4568EUK+ | 製造中 | |
MAX4568EUK+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4568EUK+ | 製造中 | |
MAX4568EUK+T | 製造中 | |
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX4568EUK+ | 製造中 | |
MAX4568EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 7 | ||
MAX4569 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、SPDT/SPST、CMOSアナログスイッチ |
MAX4551 | 製造中 | ±15kV ESD保護、クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ |
MAX4552 | 製造中 | ±15kV ESD保護、クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ |
MAX4553 | 製造中 | ±15kV ESD保護、クワッド、低電圧、SPSTアナログスイッチ |
MAX4558 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
MAX4559 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
MAX4560 | 製造中 | ±15kV ESD保護、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ/スイッチ |
最新のディスカッション
max4568に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める