MAX44008
RGBカラー、赤外線、および温度センサー
小型パッケージの6センサーで高信頼のトゥルーカラーデジタル化
製品の詳細
- 光センサーフュージョンによる真の色検出
- 7つのパラレルADC
- R、G、B、IR、ALS検出
- 優れた感度
- 0.001 Lux
- 全体的なシステムの消費電力のために最適化
- 10µA (MAX44006)/10µA (MAX44008) (環境モード)
- 15µA (MAX44006)/16µA (MAX44008) (RGBC + IRモード)
- 0.01µA (MAX44006)/0.5µA (MAX44008) (シャットダウンモード)
- デジタル機能
- プログラム可能なチャネル利得
- 可変割込みスレッショルド
- 高レベルの集積化
- 6つのセンサーを2mm x 2mm x 0.6mmのパッケージに実装
MAX44006/MAX44008は、赤/緑/青(RGB)の各センサー、環境光(クリア)センサー、温度センサー、および環境赤外線センサーの6つのセンサーとI²Cインタフェースを2つの製品に集積化しています。これらの高度に集積化された光センサーは、信頼性と性能を向上させるために温度センサーを内蔵しています。
これらのデバイスは、6つのパラレルデータコンバータを使用して光の情報を計算するため、非常に短時間で同時に光の測定を行うことが可能です。これらのデバイスの消費電流は、RGBC + TEMP + IRモードにおいて、それぞれわずか15µA (MAX44006)および16µA (MAX44008)で、1.7V~2.0V (MAX44006)および2.7V~5.5V (MAX44008)の電源電圧で動作する能力もあります。
これらのデバイスのRGB検出能力によって、環境色検出および色温度測定のための堅牢で高精度な情報が提供されるため、最終製品の性能が向上します。
これらのデバイスは優れた赤外線および50Hz/60Hz除去を備えているため、堅牢な読み値が提供されます。広いダイナミックレンジの光の測定により、これらの製品は多くの色測定アプリケーションでの使用に最適です。
チップに内蔵された環境センサーは、広いダイナミックレンジ(0.002~8388.61µW/cm²)のルクス測定が可能です。これらのデバイスのデジタル計算パワーによって、最終製品の設計のためのプログラム可能性と柔軟性が提供されます。プログラム可能な割込み端子によって、データのためにデバイスを監視する必要が最小限になり、マイクロコントローラのリソースが開放され、システムソフトウェアのオーバーヘッドが減少し、最終的に消費電力が削減されます。これらの全機能が、小型の2mm x 2mm x 0.6mmの光学パッケージに実装されています。
アプリケーション
- 色補正
- デジタル照明管理
- 産業用センサー
- LEDおよびレーザープロジェクタ
- プリンタ
- タブレットPC/ノートブック/電子書籍リーダー
- タブレット
- TV/ディスプレイシステム
ドキュメント
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max44008に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める