MAX44005

RGBカラー、温度、および赤外線近接センサー

光フュージョン:12µAで色のデジタル化および近接検出

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 光センサーフュージョンによる真の色検出
    • 7つのパラレルADC
    • R、G、B、IR、ALS、近接検出
    • 温度検出
  • 優れた感度
    • 0.001 lux
  • システムの電力効率のために最適化
    • 10µA (環境モード)
    • 15µA (RGBC + IRモード)
    • 0.01µA (シャットダウンモード)
  • 近接検出用のシングルパルスIR LEDドライバ内蔵
    • 感度と省電力性の向上
    • 太陽光の除去
  • デジタル機能
    • プログラム可能なチャネル利得
    • 可変割込みスレッショルド
  • 高レベルの集積化
    • 7つのセンサーを2mm x 2mm x 0.6mmのパッケージに実装
MAX44005
RGBカラー、温度、および赤外線近接センサー
MAX44005:標準アプリケーション回路
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
Product 3
MAX44000 製造中止 環境光および赤外線近接センサー
MAX44006 RGBカラー、赤外線、および温度センサー
MAX44008 RGBカラー、赤外線、および温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max44005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品