MAX40009

新規設計に推奨

300ns、12µA、6ピンWLPのコンパレータ、シャットダウン内蔵

超小型6ピンWLP (1.1 x 0.73mm)およびSOT23パッケージのマイクロパワーコンパレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 伝播遅延:220ns
  • 小型6ピンWLP (0.73mm x 1.1mm、0.35mmピッチ)およびSOT23パッケージによって基板スペースを節約
  • レール・ツー・レール入力
  • 低動作電流:17µA (max)以下(全温度範囲)
  • オーバードライブ入力に対する位相反転なし
  • RF耐性フィルタ内蔵
  • 電源電圧範囲(1.7V~5.5V)によって1.8V、2.5V、3V、および5V電源での動作が可能
  • プッシュプル(MAX40009)またはオープンドレイン(MAX40008)出力
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 低電力シャットダウン入力によって自己消費電流を低減:150nA
MAX40009
300ns、12µA、6ピンWLPのコンパレータ、シャットダウン内蔵
MAX40008、MAX40009:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX40008EVKIT

MAX40009/MAX40008の評価キット

機能と利点

  • 伝播遅延:300ns
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:-0.2V~VDD + 0.2V
  • ヒステリシスの追加を設定可能
  • 6ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40009の評価キット(EVキット)は、シャットダウン入力を備えたシングルコンパレータのMAX40008/MAX40009を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。このEVキットには、1.7V~5.5VのVDD電源で動作するプッシュプル出力のMAX40009ANT+が実装されています。MAX40009は、-0.2V~VDD + 0.2Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。このEVキットは、超小型6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 1.1mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40009ANT+を実証します。

このEVキットは、6ピンWLPのMAX40008とMAX40009の両方の評価に使用することができます。MAX40008 (オープンドレイン出力バージョン)を評価する場合は、U1 (MAX40009)をMAX40008に交換し、ジャンパJ1を装着します。

MAX40008EVKIT#を使用してMAX40009 (プッシュプルバージョン)を評価するときは、U1 (MAX40008)をMAX40009に交換し、ジャンパJ1を除去してください。

アプリケーション

  • IRレシーバ
  • レベルトランスレータ
  • モバイル通信
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
  • ウィンドウコンパレータ

MAX40009EVKIT

MAX40009/MAX40008の評価キット

機能と利点

  • 伝播遅延:300ns
  • 広い入力コモンモード電圧範囲:-0.2V~VDD + 0.2V
  • ヒステリシスの追加を設定可能
  • 6ピンWLPパッケージを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40009の評価キット(EVキット)は、シャットダウン入力を備えたシングルコンパレータのMAX40008/MAX40009を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。このEVキットには、1.7V~5.5VのVDD電源で動作するプッシュプル出力のMAX40009ANT+が実装されています。MAX40009は、-0.2V~VDD + 0.2Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。このEVキットは、超小型6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 1.1mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40009ANT+を実証します。

このEVキットは、6ピンWLPのMAX40008とMAX40009の両方の評価に使用することができます。MAX40008 (オープンドレイン出力バージョン)を評価する場合は、U1 (MAX40009)をMAX40008に交換し、ジャンパJ1を装着します。

MAX40008EVKIT#を使用してMAX40009 (プッシュプルバージョン)を評価するときは、U1 (MAX40008)をMAX40009に交換し、ジャンパJ1を除去してください。

アプリケーション

  • IRレシーバ
  • レベルトランスレータ
  • モバイル通信
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
  • ウィンドウコンパレータ

MAX40008EVKIT
MAX40009/MAX40008の評価キット
MAX40009EVKIT
MAX40009/MAX40008の評価キット

最新のディスカッション

max40009に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品