MAX3982

新規設計には非推奨

SFP銅ケーブルプリエンファシスドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 24AWGケーブルで最大15mまで駆動
  • FR4で最大30インチを駆動
  • +3.3V電源で0.25Wの消費電力
  • 1600mVP-Pまたは1200mVP-Pの差動出力振幅を選択可能
  • 出力プリエンファシスを選択可能
  • 固定の入力イコライゼーション
  • 感度を選択可能なロスオブシグナル(LOS)検出
  • 送信ディセーブル
MAX3982
SFP銅ケーブルプリエンファシスドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX3784A 5Gbps PCBイコライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3982EVKIT

MAX3982の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 動作モードの選択が容易
  • 製品詳細

    MAX3982の評価キット(EVキット)は、SFP銅ケーブルプリエンファシスドライバMAX3982の電気的評価を提供する実装済みデモボードです。全制御入力はジャンパにより調整可能で、LOSはテストポイントを通して利用できます。

    アプリケーション

    • 1.0625Gbps、2.125Gbps、および4.25Gbpsファイバチャネル
    • 1.25Gbpsイーサネット
    • 2.488Gbps STM16
    • バックプレーン
    • InfiniBand
    • PCI Express®
    • SFPアクティブ銅ケーブルアッセンブリ

    MAX3982EVKIT
    MAX3982の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX3982に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品