MAX3942
最終販売10Gbps変調器ドライバ
10Gbps変調器ドライバ、省スペースTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- エッジ速度:23ps
- シングルエンド変調電圧:最大3Vp-p
- 差動変調電圧:最大6Vp-p
- 選択可能なデータリタイミングラッチ
- 最高動作速度:10.7Gbps
- 50Ωの内蔵入出力終端
- パルス幅調整
- イネーブルおよび極性制御
- ESD保護
MAX3942は、最高10.7Gbpsのデータレートで高速光変調器を駆動するように設計されています。この製品は、DC電圧によって外部プログラミングされる制御オペアンプを内蔵し、変調回路として機能します。
広帯域幅、完全差動信号経路が内部で構成され、ジッタの蓄積が最低限に抑制されます。クロック信号の利用時に、内蔵データリタイミング機能を選択して、入力信号ジッタを除去することができます。
MAX3942は50Ωのライン終端を内蔵し、差動CML信号(グランド基準)を受け入れます。各差動出力は、バック終端用の50Ω抵抗を内蔵します。このドライバは、エッジ速度が23ps (20%~80% typ)の、40mAp-p~120mAp-pの変調電流を供給することができます。この変調電流は、1.0Vp-p~3.0Vp-pのシングルエンド、または2.0Vp-p~6.0Vp-pの差動の変調電圧となります。
MAX3942は、非対称変調器特性を事前補償する調整可能なパルス幅制御回路も内蔵しています。このデバイスは小型4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 10Gbpsイーサネット
- DWDMシステム
- 長/短距離光トランスミッタ
- マッハツェンダ変調
- パッケージ封止の直接変調レーザ
- SONET OC-192およびSDH STM-64伝送システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3942ETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3942ETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。