MAX3762

チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ

わずか15psのパルス幅歪み、4mVの入力感度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • プログラマブルなロスオブシグナル出力を備えたチャタリングなしのパワー検出
  • 入力感度:4mV
  • PECLデータ出力
  • 電源:5V単一
  • 出力エッジ速度:250ps
  • 低パルス幅歪み:15ps
  • TTLロスオブシグナルのインタフェースロジック—MAX3761
  • PECLロスオブシグナルインタフェースロジック—MAX3762
MAX3762
チャタフリーパワー検出機能付き、LAN用、低電力、622Mbps、リミティングアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX3766 最終販売 自動パワー制御およびセーフティシャットダウン付き、622Mbps、LAN/WANレーザドライバ
光トランスインピーダンスアンプ 1
MAX3658 新規設計には非推奨 622Mbps、低ノイズ、高利得、トランスインピーダンスプリアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX3762EVKIT

MAX3762の評価キット

機能と利点

  • 完全実相済み、試験済み
  • LOSスレッショルドのプログラミングが簡単
  • 複数出力終端
  • MAX3760プリアンプを装備*
  • ユーザのフォトダイオード信号ソースを取り付けるためのソケットを装備

製品詳細

MAX3762評価キット(EVキット)はMAX3762リミティングアンプの評価を容易にします。ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドのプログラミングが簡単になっています。また、複数終端構成が可能なボードレイアウトになっています。本回路にはMAX3760プリアンプおよびユーザのフォトダイオードを取り付けるスペースもあります。これら2つの部品を追加するとMAX3762は完全な光ファイバレシーバになります。

MAX3761EVKIT

MAX3761の評価キット

機能と利点

  • 完全実相済み、試験済み
  • LOSスレッショルドのプログラミングが簡単
  • 複数出力終端
  • MAX3760プリアンプを装備*
  • ユーザのフォトダイオード信号ソースを取り付けるためのソケットを装備

製品詳細

MAX3761評価キット(EVキット)はMAX3761リミティングアンプの評価を容易にします。ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドのプログラミングが簡単になっています。また、複数終端構成が可能なボードレイアウトになっています。本回路にはMAX3760プリアンプおよびユーザのフォトダイオードを取り付けるスペースもあります。これら2つの部品を追加するとMAX3761は完全な光ファイバレシーバになります。

MAX3762EVKIT
MAX3762の評価キット
MAX3761EVKIT
MAX3761の評価キット

最新のディスカッション

MAX3762に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品