MAX3544

マルチバンドデジタルテレビチューナ

デジタルの世界規格に対応する、スパーフリー、容易なデザインインアーキテクチャで超高性能を実現

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 標準IFアーキテクチャによって-70dBc以下のスパーを保証
  • RFトラッキングフィルタ内蔵
  • IFバンドパスフィルタ内蔵
  • フルバンドカバレッジ(47MHz~862MHz)
  • イメージ除去:70dB
  • ノイズ指数:4dB
  • 高速ロック、低位相ノイズPLLは256QAMをサポート
  • 水晶発振器およびバッファ/分周器によってベースバンドICを駆動
  • 消費電力:745mW
MAX3544
マルチバンドデジタルテレビチューナ
MAX3544:ブロックダイアグラム/標準アプリケーション回路/ピン配置
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
Product 1
MAX3543 マルチバンドアナログおよびデジタルテレビチューナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3544EVKIT

MAX3544の評価キット

機能と利点

  • MAX3544を容易に評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要な周辺部品完備
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

製品詳細

MAX3544の評価キット(EVキット)は、デジタルテレビチューナのMAX3544の試験と評価を容易にします。このEVキットは、出荷時に完全実装され試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • ATSC
  • DTMB/GB20600
  • DVB-C
  • DVB-T/DVB-T2

MAX3544EVKIT
MAX3544の評価キット

最新のディスカッション

MAX3544に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品