MAX2669
GPS/GNSS超低雑音指数LNA
業界最低の雑音指数を提供するGPS LNAが、小型パッケージで高利得と高リニアリティを提供
製品の詳細
- 高電力利得:19dB (MAX2667)
- 超低ノイズ指数:0.65dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.1mA (MAX2667)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.3V
- 少ない部品点数:2つのインダクタ、3つのコンデンサ、1つの抵抗
- 小型実装面積:0.86mm × 1.26mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
高利得、ローノイズアンプ(LNA)のMAX2667/MAX2669は、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこれらのデバイスは、高利得および最も低いノイズ指数を達成するとともに、非常に高い入力基準1dB圧縮ポイントおよび3次インターセプトポイントを実現しています。
これらのデバイスは、+1.6V~+3.3Vの単一電源で動作します。MAX2667は低電流向けに最適化されています。MAX2669は高リニアリティ向けに最適化されています。デバイスに内蔵されたシャットダウン機能によって、消費電流が10µA以下に低減されます。これらのデバイスは、超小型、鉛フリー、RoHS準拠、0.86mm × 1.26mm × 0.65mmのウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。
アプリケーション
- 車載用ナビゲーション
- アビオニクス
- GPS付き携帯電話
- 位置確認可能な携帯機器
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
- 時計
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX2669に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める