MAX2548

クワッドバンドTDD-WCDMA RF-ビット無線レシーバ

業界唯一の、3GPP WCDMA/TDDアプリケーション用、完全RF-デジタルビット受信サブシステム

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全RF入力-ディジタルビット出力の無線レシーバサブシステム
  • 1x (3.84Mcps)および2x (7.68Mcps) TDD-WCDMAの動作の対応帯域:
    • 915MHz~921MHz
    • 1900MHz~1920MHz
    • 2010MHz~2025MHz
    • 2050MHz~2082MHz
  • 1ビットI/QビットストリームとのMAX-PHYディジタルRxインタフェース
  • MAX2598トランスミッタ内蔵の完全2チップTDD-WCDMAソリューション
  • 広ダイナミックレンジのシグマ-デルタADCによって、スイッチトゲイン状態のAGCの実行が容易
  • LOおよびサンプリングクロック生成用のフラクショナルN周波数シンセサイザ内蔵
  • デュアルバッファリファレンス出力によって送信ICとベースバンド/DSPを駆動
  • すべて3線式シリアルインタフェース制御の動作によってアナログ制御信号は不要
MAX2548
クワッドバンドTDD-WCDMA RF-ビット無線レシーバ
MAX2548:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

信頼性データ 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2548に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品