MAX2361
製造中止完全デュアルバンド直交トランスミッタ
携帯電話用高集積デュアルバンド直交トランスミッタ
製品の詳細
MAX2361は、セルラ電話用のデュアルバンド、トリプルモードの完全トランスミッタで、このアプリケーションにおいて今日最も統合され、最も進歩した構造を持つ解決法を提供します。この製品は、差動I/Qベースバンド入力を受け付け、直交変調器およびIF可変利得アンプ(VGA)を通じてそれを変換し、IFに送ります。信号は次に外部バンドパスフィルタに送られ、イメージ除去ミキサおよびRF VGAを通じてRFにアップコンバートされます。信号は更に内蔵PAドライバで増幅されます。IFシンセサイザ、RFシンセサイザ、局部発振器(LO)バッファ、および3線プログラマブルバスも内蔵され、このICの基本機能ブロックを構成しています。MAX2363は、シングルバンド、シングルモード(PCS)の動作を、MAX2365は、シングルバンドのセルラデュアルモード動作をサポートしています。
2つのIF電圧制御発振器(VCO)、2つのIFポート、2つのRF LO入力ポート、および3つのPAドライバ出力ポートにより、MAX2361では柔軟性のある構造が実現されています。また、単一受信IF周波数およびスプリットバンドPCSフィルタを使用した帯域外ノイズ性能の最適化が可能となっています。低ノイズのPAドライバにより、最高3つのRF SAWフィルタが不要になります。動作モードを選択するには、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルの3線シリアルバスにデータを供給します。チャージポンプ電流、IF/RF利得バランス、スタンバイ、シャットダウン、その他の機能もシリアルインタフェースにより制御されます。
MAX2361/MAX2363/MAX2365は48ピンTQFN-EPおよびQFN-EPパッケージで提供されており、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- CDMA、cdma2000®、TDMA、WCDMA、GAIT携帯電話
- GAIT携帯電話
- 高速データモデム
- 衛星電話
- ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 6
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX2361に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める