MAX2360
完全デュアルバンド直交トランスミッタ
デュアルバンド携帯電話用、業界最高集積送信IC
Viewing:
製品の詳細
- Dual-Band, Triple-Mode Operation
- +7dBm Output Power with -54dBc ACPR
- 100dB Power Control Range
- Supply Current Drops as Output Power Is Reduced
- Dual Synthesizer for IF and RF LO
- Dual On-chip IF VCO
- QSPI/SPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Bus
- Digitally Controlled Operational Modes
- +2.7V to +5.5V Operation
- Single Sideband Upconverter Eliminates SAW Filters
アプリケーション
- 高速データモデム
- 高速デジタルコードレス電話
- 衛星電話
- トリプルモード、デュアルモード、またはシングルモード携帯電話
- ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX2360に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める