MAX2246
アナログ閉ループパワー制御付き、2.5GHz、22dBm/20dBmパワーアンプ
製品の詳細
単一電源、低電圧パワーアンプ(PA)のMAX2244/MAX2245/MAX2246は、2.4GHz~2.5GHz帯域の20dBm Bluetooth®クラス1アプリケーション用に設計されています。MAX2244/MAX2245は、20dB以上の出力電力制御範囲で22dBmのピーク出力電力を供給します。この22dBm出力電力の一部はPA~アンテナ間のフィルタ損失を補償するため、20dBmをアンテナに供給することができます。MAX2246は20dBmのピーク出力電力を供給し、消費電流を30%低減します。
このパワーアンプはパワーディテクタと閉ループ電力制御回路を内蔵し、電源電圧、温度、および入力電力レベルの全範囲にわたってほぼ一定の出力電力を供給します。さらに、アナログ制御入力の電圧によって、出力電力レベルが高精度で制御されます。
MAX2244/MAX2245/MAX2246は、シンプルなロジック入力による低電流シャットダウンモードを備えています。また、内蔵回路は電源オン/オフ時に出力電力レベルの傾斜のあるアップ/ダウンを自動制御し、Bluetoothのスプリアス輻射要件に適合しています。
これらのデバイスは、3V~3.6Vの単一電源で動作します。MAX2244/MAX2246は0.5V~2Vの電力制御電圧範囲、MAX2245は0.9V~2.2Vの制御電圧範囲を備えています。これらデバイスは超小型チップスケールパッケージ(UCSP™)で提供され、必要な基板面積が大幅に削減されます。
アプリケーション
- 2.4GHzコードレス電話
- 802.11 FHSS/HomeRF無線
- Bluetooth®クラス1無線
ドキュメント
最新のディスカッション
MAX2246に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める