MAX2164
ISDB-T 1セグメントチューナ
国内モバイルTV市場向け、LNA内蔵小型モバイルTVチューナ
製品の詳細
- 周波数範囲:470MHz~806MHz
- 1.2dB NFの広帯域LNA内蔵
- 広いダイナミックレンジ:-100dBm~0dBm
- VCOおよび周波数シンセサイザ内蔵
- 低LO位相ノイズ:-93dBc/Hz (10kHz)
- 低IFフィルタ内蔵
- イメージ除去:40dB以上
- 単一電源電圧範囲:+2.65V~+3.3V
- 低電力:77mW (typ)
- 2線式I²C対応シリアル制御インタフェース
- 低電力シャットダウンおよびスタンバイモード
MAX2164は、1セグメントのISDB-Tアプリケーション用に設計された低IFチューナICです。MAX2164は、広帯域I/Qダウンコンバータを使用して、UHF帯信号を低IFにダイレクト変換します。動作周波数範囲は、UHF帯域の470MHz~806MHzをカバーします。
MAX2164は、ノイズ指数が1.2dB (typ)のスタンドアロンLNAを内蔵して、外付けLNAの必要性をなくしています。さらに、MAX2164は、RF可変利得アンプ、I/Qダウンコンバータミキサ、ベースバンド可変利得アンプ、および低IFフィルタを備えています。MAX2164は、モノリシックVCO、完全周波数シンセサイザ、および出力バッファ内蔵のオンチップ水晶発振器を搭載しています。このデバイスは、32MHz~36MHzの水晶で動作します。
MAX2164は、マルチチューナアプリケーション用に複数のアドレスを備えた2線式I²C対応のシリアル制御インタフェースを備えています。低電力スタンバイモードが利用可能で、制御インタフェース、水晶発振器、およびバッファ回路をアクティブ状態に維持したままで信号経路をシャットダウンします。外部端子によってデバイス全体をシャットダウンすることができます。
MAX2164は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、2.06mm x 2.49mm x 0.35mm、5 x 6ピン、鉛フリーのWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話モバイルTV
- ゲームコンソール
- ホームオーディオ
- 携帯情報端末(PDA)
- ポータブルTV、オーディオ、またはGPSデバイス
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX2164に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める