MAX2162S

ISDB-T 1および3セグメント低IFチューナ

モバイルTV信号の受信用、優れた感度を提供しながら50dB隣接チャネル保護比を提供

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • UHF (470MHz~770MHz)とVHF (170MHz~222MHz)で独立した入力
  • 1および3セグメント動作
  • 低ノイズ指数:3.9dB (typ)
  • 広いダイナミックレンジ:-98dBm~0dBm
  • ハイサイドまたはローサイドLO注入
  • VCOおよびタンク回路内蔵
  • 低LO位相ノイズ:-85dBc/Hz (10kHz、typ)
  • 周波数シンセサイザ内蔵
  • 低IF帯域通過フィルタ内蔵
  • イメージ除去:48dB (typ)
  • 単一電源電圧範囲:+2.7V~+3.3V
  • 低電力:124mW (typ)
  • 低電流シャットダウンおよびスタンバイモード
  • 2線式I²C対応(MAX2161)、または3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応(MAX2162)シリアル制御インタフェース
  • 3.275mm x 3.45mm x 0.55mmの小型ウェハレベルパッケージ(WLP)
MAX2162S
ISDB-T 1および3セグメント低IFチューナ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 3
MAX2160 ISDB-Tシングルセグメント低IFチューナ
MAX2165 シングルコンバージョンDVB-Hチューナ
MAX3580 ダイレクトコンバージョンTVチューナ
ラジオ・チューナ 1
MAX2170 製造中 デジタルオーディオ放送用、低IFチューナへのダイレクトコンバージョン
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2162Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品