MAX2047
高利得ベクトル乗算器
コストを削減し、ACLRを改善する、高集積、定グループ遅延ベクトル乗算器
製品の詳細
- 複数のRF動作周波数帯域
- 2040MHz~2240MHz (MAX2045)
- 1740MHz~2060MHz (MAX2046)
- 790MHz~1005MHz (MAX2047)
- 利得平坦性:±0.2dB
- 位相平坦性:±1°
- 3dB制御帯域幅:260MHz
- 入力IP3:15dBm
- 利得制御範囲:15dB
- \x03位相制御範囲:連続360°
- 全位相の最大利得:6.5dB
- シングルエンド電圧モード動作用リファレンス内蔵
- 消費電力:800mW
- 省スペース、5mm x 5mmのTQFNパッケージ
- 5V単一電源
低コスト、完全集積化ベクトル乗算器のMAX2045/MAX2046/MAX2047は、RF信号の大きさと位相を変更します。各デバイスは、UMTS (MAX2045)、DCS/PCS (MAX2046)、またはセルラ/GSM (MAX2047)周波数帯域に最適です。これらのデバイスは、差動RF入力/出力を備えています。
MAX2045/MAX2046/MAX2047は、差動I/Qアンプを通じてベクトルを調整します。I/Qアンプは、電圧または電流、あるいは双方のディジタル-アナログコンバータ(DAC)とインタフェースすることができます。電圧入力は電圧モードDACとのインタフェース用に、電流入力は電流モードDACとのインタフェース用に設計されています。また、シングルエンド電圧DACを使用するアプリケーション用に2.5Vリファレンス電圧を内蔵しています。これら部品は、CDMA、マルチキャリアCDMA、cdma2000®、およびWB-CDMAアプリケーションに最適です。
MAX2045/MAX2046/MAX2047は、4.75V~5.25Vの単一電源で動作します。全デバイスは、小型、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
MAX2045/MAX2046/MAX2047の評価キットで、設計を迅速化することができます。入手性についてはお問い合わせください。
アプリケーション
- ビーム形成アプリケーション
- RF除去ループ
- RF振幅および位相調整
- UMTS/PCS/DCS/セルラ/GSM基地局のフィードフォワードおよびプリディストーションパワーアンプ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める