MAX1648
あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
SMBusインタフェース付き、SBSレベル2スマートバッテリチャージャ
製品の詳細
- あらゆるバッテリを充電:Li-Ion (リチウムイオン)、NiCd、NiMH、鉛等
- Intel SMBus 2線式シリアルインタフェース(MAX1647)
- Intel/Duracellレベル2スマートバッテリ規格に適合(MAX1647)
- 最大バッテリ充電電流:4A、2Aまたは1A
- 充電電流を11ビットで制御
- バッテリ電圧:最大18V
- 電圧を10ビットで制御
- 外部±0.1%リファレンスを使って電圧精度±0.75%を達成
- 最大入力電圧:28V
- バッテリサーミスタ・フェイルセーフ保護
MAX1647/MAX1648は、任意の種類のバッテリを充電できる電力制御機能を提供します。MAX1647では、全ての充電機能がIntel®システムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースを通じて制御されています。SMBus 2線式シリアルインタフェースは充電電圧および電流を設定し、温度ステータス情報を提供します。MAX1647は、Duracell®/Intelスマートバッテリ充電器仕様に適合するレベル2充電器として機能します。MAX1648ではSMBusシリアルインタフェースが省略され、そのかわりに外部制御ピンに印加された電圧に比例する充電電圧および電流を設定します。
MAX1647は、レベル2充電器に必要な機能の外にも、充電器に電源が供給された時、またはバッテリが着脱された時に、割込を発生してホストに知らせることができます。ステータスビットを使用して、充電器に十分な入力電圧があるか、バッテリへの電圧または電流が安定化されているかをホストからチェックできます。このため、ホストはバッテリに情報要求することなく、リチウムイオンバッテリが完全に充電されたかどうかを判断することができます。
MAX1647は、高さ2mmの20ピンSSOPで提供されています。MAX1648は16ピンSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- チャージャ基地局
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- 電話
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1645 | 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ |
最新のディスカッション
max1648に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める