MAX1645
入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ
入力電流リミティングおよび安全タイマ付き、SMBus™制御、あらゆるバッテリに対応したスマートバッテリチャージャ
Viewing:
製品の詳細
- 入力電流制限
- 175秒の充電安全タイムアウト
- 128mAのウェイクアップ充電
- 任意のバッテリを充電:Li+、NiCd、NiMH、鉛等
- Intel社SMBus 2線式シリアルインタフェース
- レベル2スマートバッテリ充電器規格Rev. 1.0に準拠
- 入力電圧範囲:+8V~+28V
- バッテリ電圧:18.4V (max)
- バッテリ電圧を11ビットで設定
- 出力電圧精度:±0.8% (内部リファレンス)
- バッテリ充電電流:3A (max)
- バッテリ充電電流を6ビットで設定
- 最大99.99%のデューティサイクルにより、低ドロップアウト動作を実現
- 負荷/ソース切換えドライバ
- 効率:97%以上
MAX1645は、あらゆるバッテリに対して充電する能力を持った高効率バッテリ充電器です。Intel®社のシステムマネジメントバス(SMBus™)インタフェースを使用することにより、出力充電電圧および電流を制御しています。
MAX1645はリチウムイオン(Li+)電池を充電する時、自動的に電流の制御から電圧の制御へ移行します。また、MAX1645はDCソースから引き出す電流が予め決められた値を超えないようにライン入力電流を制限することもできます。175秒の充電安全タイマにより、MAX1645が充電電圧/電流コマンドを受信しなくなった時の「暴走充電」を防止します。
MAX1645は、99%を超えるデューティサイクルを許容することで最小入出力電圧ドロップを小さくする次世代同期バック制御回路を採用しています。MAX1645は、直列1~4セルのLi+電池を容易に充電可能です。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- POS端末
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
スイッチング・バッテリ・チャージャ 1 | ||
MAX1647 | 製造中 | あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
max1645に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める