MAX15037
ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、3Aバックまたはブーストコンバータ
最大3Aを提供する2.2MHz高スイッチング周波数、DC-DCコンバータ
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5Vまたは5.5V~23V
- 出力電圧:最小0.6V (バック)または最大28V (ブースト)まで調整可能
- 出力電流:3A
- 同期整流器ドライバ出力によって高効率を実現(MAX15037)
- 抵抗設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部同期およびイネーブル(オン/オフ)入力
- 180°逆位相で2次コンバータを駆動するクロック出力(MAX15036)
- 150mΩのハイサイドnチャネルパワーMOSFET内蔵
- パワーオンリセット出力(MAX15036)/パワーグッド出力(MAX15037)
- 短絡保護(バック)/最大デューティサイクル制限(ブースト)
- サーマルシャットダウン保護
- 放熱特性に優れた(2.7W)、16ピンTQFNパッケージ
nチャネルパワーMOSFET内蔵の高周波DC-DCコンバータのMAX15036/MAX15037は、最大3Aの負荷電流を供給します。MAX15036は、パワーMOSFETを内蔵し、非同期バックまたはブーストトポロジの電源設計が可能です。MAX15037は、同期バックトポロジの電源設計用です。これらのデバイスは、4.5V~5.5Vまたは5.5V~23Vの入力電圧で動作し、外付け抵抗を使ってスイッチング周波数を200kHz~2.2MHzに設定することができます。ピークスイッチ電流制限方式のこの電圧モードアーキテクチャは、最大2.2MHzのスイッチング周波数の安定した動作を提供します。MAX15036は、2次DC-DCコンバータを180°逆位相で駆動するクロック出力、およびパワーオンリセット(アクティブローRESET)出力を備えています。MAX15037は、パワーグッド出力および同期整流器ドライバを備え、バックコンバータ構成で外付けローサイドMOSFETを駆動し、高効率を実現します。
MAX15036/MAX15037は、ピーク電流制限および温度過昇シャットダウンを利用することで、過電流状態から保護し、PoL (Point of Load)レギュレーションアプリケーションに高信頼性の小型電源を提供します。その他の機能には、同期、内部ディジタルソフトスタート、およびイネーブル入力があります。MAX15036/MAX15037は、放熱特性に優れた、省スペースの16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用無線電源
- IP電話/WLANアクセスポイント
- サーバおよびネットワーク
- xDSLモデム電源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max15037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める