MAX11500
3チャネル、高画質ビデオフィルタ
改善された阻止帯域減衰、12kV HBM ESD保護のHDビデオフィルタバッファ
製品の詳細
- 高画質ビデオ用の3チャネル6次フィルタ
- 出力バッファ利得:+6dB
- トランスペアレントな入力クランプ
- ACまたはDC結合の入力
- ACまたはDC結合の出力
- 出力バッファによって1つの標準的な150Ωビデオ負荷を駆動
- 出力は12kVのHBM ESD保護
- 単一電源:+5V
- 小型8ピンSOパッケージ
高集積3チャネル高画質(HD)ビデオフィルタのMAX11500は、入力ビデオクランプと出力バッファを備えています。このデバイスは、セットトップボックス、ハードディスクレコーダ(HDR)、DVDプレーヤ、およびパーソナルビデオレコーダなどのアンチエイリアシングおよびDAC平滑化ビデオアプリケーションに最適です。
6次のチャネルフィルタは、33MHz (typ)の-3dB帯域幅を備えています。各チャネルは、+6dB利得の出力バッファを備え、最大2VP-Pビデオ信号によって1つの標準的な150Ωビデオ負荷を駆動することができます。これらのバッファは、バックマッチ抵抗の後のブランキングレベル電圧が1Vを下回るため、AC結合またはDC結合の負荷を駆動することができます。
ビデオ入力は、ACおよびDC結合入力信号用のトランスペアレントなクランプを備えています。入力信号がグランドを下回らない場合、入力クランプは非アクティブとなるため、DAC出力は入力にDC結合可能になります。このデバイスは、+5Vの単一電源で動作し、0℃~+85℃の上位民生用温度範囲での動作が保証され、小型8ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DVDプレーヤー
- HDレコーダ
- HDテレビセット
- 高画質セットトップボックスレシーバ
- パーソナルビデオレコーダ
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max11500に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める