MAX7453
コンポジットおよびY/C出力用、トリプルチャネルビデオ再生フィルタおよびバッファ
コンポジットビデオアナログ加算器付き、コスト効率の高いSビデオフィルタおよびバッファ
製品の詳細
- CVBSおよびY/C (Sビデオ)ビデオ信号用トリプルチャネルフィルタおよびバッファ
- NTSC、PAL、およびインタレースSDTV信号に最適なフィルタ応答
- 阻止帯域減衰:42dB (typ) (27MHzにおいて)
- 通過帯域応答:-0.3dB (typ)
- 1Vを下回るのブランキングレベルによってDC結合出力が可能
- CVOUTが2つの150Ωビデオ負荷を駆動
- YOUTおよびCOUTが1つの150Ωビデオ負荷を駆動
- 単一電源電圧:+5V
- 8ピンSOパッケージ
MAX7453は、SビデオおよびCVBSビデオ信号アプリケーション用の低コスト、トリプルチャネル、ビデオ再生フィルタです。このデバイスは、セットトップボックス、DVDプレーヤ、ハードディスクレコーダ(HDR)、およびパーソナルビデオレコーダなどのアンチエイリアシングおよびDAC平滑化ビデオアプリケーションに最適です。このフィルタは、+5Vの単一電源で動作します。このデバイスは、NTSC、PAL、および標準解像度TV (SDTV)ビデオシステムに最適化されています。
各チャネルは、ローパスフィルタと、1つ(YOUT、COUT)または2つ(CVOUT)の標準150Ωビデオ負荷を駆動可能な出力バッファから構成されます。出力バッファは、バックマッチ抵抗の後のブランキングレベル電圧が1V以下になるように、ACまたはDC負荷を駆動することができます。YおよびCビデオ入力は加算され、コンポジットビデオ出力を生成します。MAX7453は最大限に平坦な周波数応答を備えています
MAX7453は8ピンSOパッケージで提供され、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- NTSC/PAL、SDTV用のあらゆるコンポジット、Sビデオ出力
- ゲームコンソール
- セキュリティカメラ/デジタルカメラ
- セットトップボックス/HDR/DVD
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max7453に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める