MAX107
デュアル、6ビット、400Msps ADC、広帯域入力アンプ内蔵
Viewing:
製品の詳細
- Two Matched 6-Bit, 400Msps ADCs
- Excellent Dynamic Performance
- 36.7dB SINAD at fIN ≈ 125MHz and
- fCLK ≈ 400MHz
- Typical INL and DNL: ±0.25LSB
- Channel-to-Channel Phase Matching: ±0.2°
- Channel-to-Channel Gain Matching: ±0.04dB
- 6:12 Demultiplexer reduces the Data Rates to 200MHz
- Low Error Rate: 1016 Metastable States at 400Msps
- LVDS Digital Outputs in Two's Complement Format
アプリケーション
- 通信システム
- 試験装置
- VSATレシーバ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX1002 | 低電力、60Msps、デュアル、6ビットADC | |
MAX104 | ±5V、1Gsps、8ビットADC、2.2GHzトラック/ホールドアンプ内蔵 | |
MAX106 | ±5V、600Msps、8ビットADC、2.2GHz帯域幅トラック/ホールドアンプ内蔵 | |
MAX108 | ±5V、1.5Gsps、8ビット、2.2GHzトラック/ホールドアンプ内蔵、超高速ADC |
標準の高速A/Dコンバータ 2 | ||
MAX105 | 製造中 | デュアル、6ビット、800Msps ADC、広帯域入力アンプ内蔵 |
MAX1003 | 製造中 | 低電力、90Msps、デュアル、6ビットADC |
最新のディスカッション
max107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める