LTZ1000
製造中超高精度リファレンス
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.08
Viewing:
製品の詳細
- ノイズ:1.2μVp-p
- 長期安定度: 2μV /√kHr
- 超低ヒステリシス
- 温度ドリフト: 0.05ppm/℃
- 温度に対する安定性
- 400℃/Wの熱抵抗(LTZ1000A)により、絶縁要求を低減
- ―55℃~125℃の温度範囲で規定
- TO-99パッケージ
LTZ1000およびLTZ1000Aは、非常に安定した温度制御可能なリファレンスです。0.05ppm/℃の温度ドリフトで7Vの出力電圧を供給し、ノイズ約1.2μVp-p、長期安定度2μV/√kHrの性能を達成するように設計されています。
このデバイスは、サブサーフェス・ツェナー・リファレンス、温度安定用ヒータ抵抗、および温度センス用トランジスタを搭載しています。外部回路を用いて、動作電流を設定したりリファレンスの温度安定化を図ることができます。これにより、高い柔軟性、優れた長期安定度および低ノイズを実現します。
LTZ1000およびLTZ1000Aリファレンスは、ヒータの制御と熱に対するレイアウト上の注意が必要ですが、LM199などの従来型リファレンスを上回る性能を発揮します。LTZ1000AはLTZ1000と比べて熱抵抗が大幅に高い独自のダイ・アタッチを採用することにより、熱絶縁を簡素化することができます。
アプリケーション
- 電圧計
- 較正器
- 標準電池
- 秤
- 低ノイズRF発振器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTZ1000ACH | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LTZ1000ACH#PBF | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LTZ1000CH#PBF | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 11, 2023 - 23_0011 COSPHERIC Glass Sphere Qualification [Die Attach Mixture Material] |
||
LTZ1000ACH | ||
3 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
10 30, 2020 - 20_0324 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for commercial hermetic products in TO5, TO39 and Sidebrazed Packages |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
7 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
LTZ1000ACH | ||
4 28, 2023 - 23_0011 COSPHERIC Glass Sphere Qualification [Die Attach Mixture Material] |
||
LTZ1000ACH#PBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTZ1000
- LTZ1000A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。