LTC6602

新規設計に推奨

整合した、高周波数デュアル・バンドパス/ローパス・フィルタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 整合したデュアル・フィルタ/ドライバ、RFIDリーダーに最適
  • 2°以内の位相整合を保証
  • 0.2dB以内の利得整合を保証
  • ローパスまたはバンドパスとして構成可能
    • 設定可能な5次ローパス:42kHz~900kHz
    • 設定可能な4次ハイパス:4.2kHz~90kHz
  • 設定可能な利得:1倍、4倍、16倍、32倍
  • シンプルなピン・プログラミングまたはSPIインターフェイス
  • 低ノイズ:–145dBm/Hz(入力換算)
  • 低歪み:200kHzで–75dBc
  • 差動、レール・トゥ・レール入出力
  • 入力範囲:0V~5V
  • 低電圧動作:2.7V~3.6V
  • シャットダウン・モード
  • 4mm×4mm QFNパッケージ
LTC6602
整合した、高周波数デュアル・バンドパス/ローパス・フィルタ
UHF RFID Reader Dual Baseband Filter and Dual ADC Gain vs Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1304A-A

LTC6602 Demo Board | Dual Programmable 900kHz LP/BP Filter / ADC Driver

製品詳細

DC1304A-A: Demo Board for the LTC6602 Dual Matched, High Frequency Bandpass/Lowpass Filters.

DC1304B-A
LTC6602 Demo Board | Dual Programmable Differential 900kHz LP/BP Filter
DC1304B-A Angle DC1304B-A Bottom DC1304B-A Top
DC1304A-A
LTC6602 Demo Board | Dual Programmable 900kHz LP/BP Filter / ADC Driver
DC1304A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品