LTC1562

製造中

超低ノイズ、低歪みアクティブRCクワッド 汎用フィルタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ピンPDIPまたは20ピンSSOPに4個の2次フィルタ・セクションを内蔵、10kHz~150kHzの中心周波数 
  • バターワース、チェビシェフ、エリプティック、またはイクイリップル遅延応答 
  • ローパス、バンドパス、ハイパス応答 
  • 103dB標準S/N、±5V電源(Q=1) 
  • 標準S/N 97dB、単一5V電源(Q=1) 
  • S/(N+THD)96dB、±5V電源、20kHz入力 
  • レール・トゥ・レール入力および出力電圧 
  • 3mV(標準)の高精度DC 
  • 中心周波数精度:±0.5%標準 
  • 「ゼロパワー」のシャットダウン・モード 
  • 単一または両電源、合計5V~10V 
  • 抵抗でfO、Q、利得をプログラム可能 
LTC1562
超低ノイズ、低歪みアクティブRCクワッド 汎用フィルタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1562
  • LTC1562-2
  • LTC1562A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC266B-B

LTC1562CG-2 | Very-Low-Noise, Low Distortion Quad Universal Filter

製品詳細

Demonstration circuit DC266B-A is for the evaluation of 8th order filter circuits using an LTC1562 (no dash) and DC266B-B for an LTC1562-2. LTC1562 and LTC1562-2 are quad 2nd order active-RC filter building blocks. Each 2nd order section has an integrator trimmed with internal capacitors and resistors to 100kHz and 200 kHz for the LTC1562 and LTC1562-2 respectively. The trimmed frequency error is ±0.6% for the LTC1562A and ±1.5% for the LTC1562-2. The LTC1562 or LTC1562-2 2nd order sections can be configured with external resistors to implement lowpass, bandpass or highpass filters.

DC266B-B
LTC1562CG-2 | Very-Low-Noise, Low Distortion Quad Universal Filter

最新のディスカッション

最近表示した製品