LT6658

新規設計に推奨

デュアル出力、大電流、低ノイズの高精度電圧リファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル出力トラッキング・リファレンス
    • 各出力を構成可能:2.5V~6V
    • 出力1:ソース電流:150mA/シンク電流:20mA
    • 出力2:ソース電流:50mA/シンク電流:20mA
  • 低ドリフト:
    • Aグレード:最大10ppm/°C
    • Bグレード:最大20ppm/°C
  • 高精度:
    • Aグレード:最大±0.05%
    • Bグレード:最大±0.1%
  • 低ノイズ: 1.5ppmP-P(0.1Hz~10Hz)
  • 広い動作電圧範囲:最大36V
  • 負荷レギュレーション: 0.25µV/mA
  • AC PSRR: 96dB(10kHz)
  • 出力でのケルビン検出接続
  • サーマル・シャットダウン
  • 出力ごとに独立した電源ピン
  • 露出パッド付きのMSE16パッケージで供給可能
LT6658
デュアル出力、大電流、低ノイズの高精度電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6658
  • LT6658-1.2
  • LT6658-1.8
  • LT6658-2.5
  • LT6658-3
  • LT6658-3.3
  • LT6658-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2432A

LT6658 Demo Board | Low Noise, High Current, Precision Reference

製品詳細

Demonstration circuit 2432B features the LT6658, a precision dual output reference that combines the performance of a low drift low noise reference and a linear regulator. Demonstration circuits are available with 1.25V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V and 5V output option parts. Both outputs are ideal for driving the precision reference inputs of high resolution ADCs and DACs, even with heavy loading while simultaneously acting as output supplies for powering microcontrollers and other supporting devices. Both outputs have the same precision specifications and track each other over temperature. Each output can be configured with external resistors to give an output voltage up to 6V.


 


eval board
DC2542A

LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)

製品詳細

Demonstration circuit 2542A is a reference design for robust industrial data acquisition applications based on the LTC2358-18. The LTC2358-18 is capable of high voltage measurements with a large input common range; however, the DC2542A implements input protection that allows up to 400V of continuous input protection. Combined with gas discharge tubes, which provide protection from surges, the DC2542A is capable of surviving extreme abuse.


Please click here for the Arrow SoCkit

eval board
DC2432B-E

LT6658-3.3 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2432B-C

LT6658-2.5 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2432B-F

LT6658-5 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2432B-B

LT6658-1.8 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2432B-A

LT6658-1.2 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2432B-D

LT6658-3 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス

製品詳細

デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。

eval board
DC2677A

LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2産業用データ・アクイジション非絶縁ボード

製品詳細

デモ回路2677AはLTC®2358-18用の堅牢な産業用データ・アクイジション・アプリケーションのリファレンス設計です。LTC2358-18は入力コモン範囲が広いため高電圧計測が可能ですが、DC2677Aでは最大400Vの連続入力保護が可能な入力保護が実装されます。サージに対する保護を提供するガス放電管と組み合わせることで、DC2677Aは極度の過負荷にも耐えることができます。

このリファレンス設計には、LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2デュアル・ゼロドリフト・オペアンプ、LT6658デュアル出力、センサー励起用の高電流リファレンスが含まれています。

デジタル・インターフェースはHSMC(高速メザニン・コネクタ)で、これはAltera Cyclone V SoCkitと、3.3V CMOS I/Oをサポートするその他のAltera FPGA評価用ボードと互換性があります。

DC2432A
LT6658 Demo Board | Low Noise, High Current, Precision Reference
DC2542A
LTC2358-18, LTM2893, ADA4522-1, LT6658 Demo Board | Isolated Industrial Data Acquisition Board (Requires ArrowSoCkit)
DC2432B-E
LT6658-3.3 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2432B-C
LT6658-2.5 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2432B-F
LT6658-5 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2432B-B
LT6658-1.8 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2432B-A
LT6658-1.2 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2432B-D
LT6658-3 デモボード | 低ノイズ、高電流、精密リファレンス
DC2677A
LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2産業用データ・アクイジション非絶縁ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品