LT1716

製造中

SOT-23、44V、Over-The-Top、マイクロパワー、高精度レール・トゥ・レール・コンパレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2.7V~44Vで動作
  • Over-The-Top®:V+と無関係にV-以上44Vまでの入力同相範囲
  • マイクロパワー:IQが35μA
  • オフセット電圧:1.5mA(最大)
  • いずれかの入力がV-以下5Vでも出力が有効
  • レール・トゥ・レール出力振幅
  • 出力はV+以上の負荷をドライブ可能
  • 内部プルアップ電流
  • 動作温度範囲:−40℃~125℃
  • 高さの低い(1mm) SOT-23 (ThinSOT) パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT1716
SOT-23、44V、Over-The-Top、マイクロパワー、高精度レール・トゥ・レール・コンパレータ
LT1716 Application Circuit LT1716 Pin Configuration LT1716 Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1716
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品