DS87C530
最終販売リアルタイムクロック付き、EPROMマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.30
Viewing:
製品の詳細
- 80C52 Compatible
- 8051 Instruction-Set Compatible
- Four 8-Bit I/O Ports
- Three 16-Bit Timer/Counters
- 256 Bytes Scratchpad RAM
- Large On-Chip Memory
- 16kB EPROM (OTP)
- 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX
- ROMSIZE Features
- Selects Effective On-Chip ROM Size from 0 to 16kB
- Allows Access to Entire External Memory Map
- Dynamically Adjustable by Software
- Useful as Boot Block for External Flash
- Nonvolatile Functions
- On-Chip Real-Time Clock with Alarm Interrupt
- Battery Backup Support of 1kB SRAM
- High-Speed Architecture
- 4 Clocks/Machine Cycle (8051 = 12)
- Runs DC to 33MHz Clock Rates
- Single-Cycle Instruction in 121ns
- Dual Data Pointer
- Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM /Peripherals
- Power Management Mode
- Programmable Clock Source Saves Power
- Runs from (crystal/64) or (crystal/1024)
- Provides Automatic Hardware and Software Exit
- EMI Reduction Mode Disables ALE
- Two Full-Duplex Hardware Serial Ports
- High Integration Controller Includes:
- Power-Fail Reset
- Early-Warning Power-Fail Interrupt
- Programmable Watchdog Timer
- 14 Total Interrupt Sources with Six External
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 3
技術記事 9
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS87C530-QCL+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS87C530-QNL+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds87c530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める