DS80C320
製造中高速/低電力マイクロコントローラ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.51
Viewing:
製品の詳細
- 80C32-Compatible
- 8051 Pin and Instruction Set Compatible
- Four 8-Bit I/O Ports
- Three 16-Bit Timer/Counters
- 256 Bytes Scratchpad RAM
- Addresses 64kB ROM and 64kB RAM
- High-Speed Architecture:
- 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12)
- DC to 33MHz (DS80C320)
- DC to 18MHz (DS80C323)
- Single-Cycle Instruction in 121ns
- Uses Less Power for Equivalent Work
- Dual Data Pointer
- Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals
- High-Integration Controller Includes:
- Power-Fail Reset
- Programmable Watchdog Timer
- Early Warning Power-Fail Interrupt
- Two Full-Duplex Hardware Serial Ports
- 13 Total Interrupt Sources with Six External
- Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 5
技術記事 9
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS80C320-ECG+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS80C320-ECL+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS80C320-ENG+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS80C320-ENL+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS80C320-FCG+ | Metric Quad Flatpack | ||
DS80C320-MCG+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS80C320-MCL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS80C320-MNG+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS80C320-MNL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS80C320-QCG+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS80C320-QCL+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS80C320-QNG+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS80C320-QNL+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 29, 2021 - 2218C ASSEMBLY |
||
DS80C320-ECG+ | 製造中 | |
DS80C320-ECL+ | 製造中 | |
DS80C320-ENG+ | 製造中 | |
DS80C320-ENL+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ds80c320に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める