DS5230

IPセキュリティマイクロコントローラ

アプリケーションソフトウェアを暗号化しコピーとリバースエンジニアリングを回避する高速8051マイクロコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 機能豊富な8051コンパチブルマイクロプロセッサ
    • 最大64KBのプログラムと64KBのデータメモリ(すべて不揮発性)にアクセス
    • シリアルポートによってインシステムプログラマブル
    • 3つの16ビットタイマー/カウンタ
    • 256バイトのスクラッチパッドRAM
  • 高度な機能
    • CRC-16/32ジェネレータ
    • 2KBのバッテリバックアップ(不揮発性)内蔵SRAM
    • 自動プログラムメモリ暗号化のための専用シングルDESまたは3DESエンジン
  • 高速アーキテクチャ
    • マシンサイクル当り4クロック
    • DC~25MHz動作
    • シングルサイクル命令:160ns
    • デュアルデータポインタによって個別にインクリメント/デクリメントが可能
    • データポインタ(DPTR)の自動選択が可能
    • プログラマブルな速度MOVX命令
    • 1KBの内蔵命令キャッシュ
  • 高信頼性動作
    • パワーフェイル/過電圧リセット
    • 早期警告のパワーフェイル割込み
    • ウォッチドッグタイマ
  • セキュリティ機能
    • シングル/3DES暗号化プログラムを実行して監視を排除
    • 自壊入力
    • タンパー検出メッシュがプローブ攻撃を検出
    • プログラマブルな攻撃対策
    • 真の乱数発生器(RNG)
    • プログラムメモリの完全性チェック
  • DS5230の評価キットを提供(DS5230-KIT)
DS5230
IPセキュリティマイクロコントローラ
pdp-image-unavailable
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
Product 1
DS5250 最終販売 高速セキュアマイクロコントローラ
マイクロコントローラ 1
DS5003 製造中 セキュアマイクロプロセッサチップ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds5230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品