DS5001FP

製造中

128kソフトマイクロプロセッサチップ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 8051対応マイクロプロセッサがそのタスクに適応 :
    • 最大128kバイトの不揮発性SRAMにアクセス
    • 内蔵シリアルポート経由のシステム内プログラミング
    • 独自のプログラムまたはデータメモリを変更可能
    • 別のバイト幅バスのメモリにアクセス
    • NV RAMメモリのCRC-16チェックを実行
    • メモリと周辺装置のチップイネーブル信号をデコード
  • クラッシュ耐性動作:
    • すべての不揮発性資源を10年以上維持
    • 電源障害リセット
    • 早期電源障害警告割込み
    • ウォッチドッグタイマ
    • プログラム/データ保存用SRAM(ユーザが準備するリチウムバッテリによる不揮発性)
    • 電源モニタ用高精度バンドキャップリファレンス
  • 8051完全対応:
    • 128kバイトスクラッチパッドRAM
    • 2個のタイマ/カウンタ
    • シリアルポート
    • 32パラレルI/Oポートピン
  • セキュアマイクロプロセッサのDS5002FPによるソフトウェアセキュリティ
  • 動作範囲:
    • 5V±5%
    • 最大クロック速度:16MHz
    • 0℃~+70℃
DS5001FP
128kソフトマイクロプロセッサチップ
DS5001FP:ピン配置
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
ds5001fpに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品