DS4305

製造中

電気的にプログラム可能な電圧リファレンス

出荷時較正を自動化する不揮発性サンプルおよび無限ホールド可変電圧リファレンス

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度で電子的に調整可能な電圧リファレンス
  • 電圧調整が必要なデバイスを工場で自動トリミング可能
  • ±1.5mV以内に調整可能
  • 電源レイルから300mV以内の幅広い可変出力電圧範囲
  • 低温度係数
  • 出力電流ドライブ:±1mA
  • NVメモリは電圧を永久保持
  • 出力短絡保護
  • 低コスト
  • 低消費電力
  • 単一電源動作:4.0V~5.5V
  • 小型5リードSOT23パッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • DS4305Kの評価キット入手可能
DS4305
電気的にプログラム可能な電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

最近表示した製品