DS3640
製造中DeepCoverセキュリティマネージャ、I2Cインタフェースおよび1KB非インプリントバッテリバックアップ暗号鍵SRAM内蔵
高度物理セキュリティを内蔵して物理的および環境的タンパーから保護するシングルチップソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高速消去を備えた1024バイトの非インプリントキーメモリ
- 64バイトの汎用RAM (消去不可)
- 最大2100年まで有効なうるう年補正を備えたリアルタイムクロック
- ウォッチドッグタイマ
- CPU監視回路
- 関連するリファレンスを備えた4つの汎用タンパー検出コンパレータ
- 3つのタンパー検出ロジック入力
- 独自の変化率検出器による設定可能な温度検出搭載
- 乱数発生器(RNG)搭載
- タンパーイベントのラッチおよびタイムスタンプ
- 水晶発振器タンパー監視
- 低消費電力
- 単一電源動作:3.0V~3.6V
- 水平露出リードのないCSBGAパッケージ
このデバイスは、リアルタイムクロック(RTC)、CPU監視回路、ウォッチドッグタイマ、および温度センサを内蔵しています。一次電源障害時には、外部バッテリ源が自動的にスイッチ入力され、キーメモリ、RTC、およびタンパ検出回路をアクティブ状態に維持します。DS3640は、外付けセンサ、インタロック、およびタンパ防止メッシュとのインタフェース用の低リークのタンパ検出入力を備えています。また、DS3640は、バックアップバッテリが指定スレッショルドを下回るか、絶対温度や温度変化率が設定制限値を上回るか、または水晶発振器の周波数が指定枠から逸脱すると、タンパイベントを始動させます。タンパイベントは、以後のデバッグ用にラッチされ、タイムスタンプされます。
RTC、タンパ監視、キーメモリ、およびデバイス構成へのアクセスは、I2C対応インタフェースを通じて行われます。DS3640は鉛フリーのBGAパッケージで実装され、リードがパッケージの外縁に露出しないため、キーセキュリティが向上しています。
アプリケーション
- アラームシステム
- ゲーム
- ITセキュリティ
- POS端末
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS3640B+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS3640B+TRL | Chip-Scale Ball-Grid Array |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 11, 2021 - 2136 ASSEMBLY |
||
DS3640B+ | 製造中 | |
DS3640B+TRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds3640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める